??
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
BALLUFF BMF 235K-PS-C-2A-SA6-S49-00,5
HELP_VARIABLE
会社名
Balluff
説明
Magnetic field sensors
部品表
BALLUFF BMF 235K-PS-C-2A-SA6-S49-00,5
VERF
Availability
Available
BC
Order code
BMF00KC
TC
Product identifier
BMF 235K-PS-C-2A-SA6-S49-00,5
PX
Product view
53446_00
ICON
WEBINC
Product family
T-slot; Cylinders with pull rods
W
Weight
0.011 Kg
TRAFFIC
Customs number
85365019
TECH
Tech. Details
Tech. Detail
EDZ
DESCRIPT
Description
Dimension = 23.5 x 5 x 5.5 mm, Principle of operation = Magnetic field sensor, Connection = M8x1-Male, 3-pin, Cable = PUR, 0.5 m, Housing material = PA 12, Switching output = PNP normally open (NO), Switching frequency = 3000 Hz, Operating voltage Ub = 10...30 VDC, Ambient temperature = -25...85 °C, IP rating = IP67, Approval/Conformity = cULus, CE, UKCA, WEEE
CAE
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code